La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 654 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en inox. Un indicateur optique de position est intégré de série.
La géométrie du volant permet une bonne dissipation de la chaleur
Compatible avec les cycles de CIP/SIP
Autoclavable
Nombreux accessoires disponibles
Limiteur de course d'ouverture et de fermeture
Volant verrouillable (électrique ou mécanique) disponible en option
Configurable avec détecteurs de proximité pour recopie de position
The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Type: 654: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel electropolished, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TH: With seal adjuster and stroke limiter
DN
-2: 15: DN 15
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Surface: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Type: 654: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel electropolished, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TH: With seal adjuster and stroke limiter
DN
-2: 15: DN 15
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Surface: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Item number: 88900202 654 15D88405400TH 1559 SF1
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.