La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
Compatible avec les cycles de CIP/SIP
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
Corps inox adapté à un environnement corrosif
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: FRN: Operator size FRN
Execution type: 1534: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag and surface 1500
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: FRN: Operator size FRN
Execution type: 1534: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag and surface 1500
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88903290 687 25D17C3132FRN 1534
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.