La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 695 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
Corps inox adapté à un environnement corrosif
Compatible avec les cycles de CIP
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: HDN: Operator size HDN (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 695 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: HDN: Operator size HDN (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88775635 695 32D 190291HDN
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.