La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 615 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
Compatible avec les cycles de CIP
Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 615: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 12: DN 12
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW614N, CW617N (brass)
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 615 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 615: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 12: DN 12
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW614N, CW617N (brass)
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88670456 615 12D 1125411/N
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.