671 20D8240 40 2 1507

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88397697
Description
Type 671 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en plastique, indicateur optique de position
DN 20 DN 20
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 82 Clamps DIN 32676 série B encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 4 FPM
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 2 Taille d'actionneur 2
Type d'exécution 1507 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Surface 1507 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Taille de membrane 25 Taille de membrane 25

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 671dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Volant en PVDF blanc disponible en option (GEMÜ 611)
  • Nombreux accessoires disponibles, par ex. recopie de position électrique pour position du volant « ouverte » ou blocage du volant avec une clé (GEMÜ 671)