La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
Sens du débit et sens de montage quelconques
Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de serrage breveté (US-Pat. 5 377 956)
Corps de vanne également disponible en version multivoies (bloc M ou corps en T) ou en corps de vanne de fond de cuve
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal/external
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal/external
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88065835 673 25D17401302TS 1508
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.