L'indicateur électrique de position GEMÜ 1230 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. Grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, la position de l'axe de la vanne est détectée et indiquée de manière fiable par voie électronique au moyen de micro-switch. GEMÜ 1230 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 2 et 20 mm.
Détection de position via micro-switchs, en option avec signalisation des fins de course à LED
Fins de course sélectionnables via l'axe fileté
Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
Agrément UL disponible
The electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically via microswitches through play-free and non-positive mounting. The GEMÜ 1230 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 20 mm.
Type: 1230: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A00: Open/close
Switch: 103: Microswitch Schmersal, M 610-11-21-1E
Electrical connection: 1101: M16 cable gland, M16 cable gland
Connection diagram: 101: Terminals, PNP
The GEMÜ 1230 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically via microswitches through play-free and non-positive mounting. The GEMÜ 1230 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 20 mm.
Type: 1230: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A00: Open/close
Switch: 103: Microswitch Schmersal, M 610-11-21-1E
Electrical connection: 1101: M16 cable gland, M16 cable gland
Connection diagram: 101: Terminals, PNP
Item number: 88214435 1230000ZA001031101101
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.