835R25D7R2114 655 100%

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88079751
Description
Type 835 Débitmètre à ludion, ludion PP, magnétique
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 25 DN 25
Forme du corps D Tube principal
Type de raccordement 7R Raccords union avec collet taraudé Rp
Matériau du tube 21 PA, transparent
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement 6 Fonte zinguée
Taille du tube 55 Cône 55
Plage de mesure 100% Échelle de mesure maximale du débitmètre
Minimum d'échelle 10 Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle 100 Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité % %

Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion