El actuador neumático básico GEMÜ GSR es un actuador de cuarto de vuelta de simple efecto con giro a la derecha para aplicaciones de apertura/cierre. Con conexión normalizada para electroválvula de pilotaje, respuesta de posición y conexión de brida según ISO 5211, es adecuado para montarse en válvulas de mariposa y válvulas de bola.
- Carcasa de aluminio anodizado con tapa con revestimiento de epóxido RAL5021
- Margen de ajuste de las posiciones finales ± 5°
- Adecuados para aplicaciones de apertura/cierre en entornos no agresivos
- Interfaz según EN ISO 5211
- Interfaz para respuesta eléctrica o electroválvula de pilotaje según VDE/VDE3845