GEMÜ GSR

Pneumatiskt Basic-vriddon, enkelverkande

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner

Det pneumatiska Basic-manöverdonet GEMÜ GSR är ett enkelverkande, högerroterande vriddon för öppnings-/stängningstillämpningar. Med standardiserad anslutning för pilotventiler, lägeskvittering samt flänsanslutning enligt ISO 5211, vilket gör att det lämpar sig för montering på vridspjäll och kulventiler.

  • Hus i eloxerat aluminium med lock med epoxibeläggning RAL5021
  • Inställningsområde ändlägen ± 5°
  • Lämpar sig för öppnings-/stängningstillämpningar i icke-aggressiv miljö
  • Gränssnitt enligt EN ISO 5211
  • Gränssnitt för elektrisk kvittering och pilotventil enligt VDI/VDE3845