GEMÜ GSR

Поворотный пневмопривод Basic, одностороннего действия

  • Описание
  • Характеристики

Пневмопривод Basic GEMÜ GSR представляет собой поворотный привод одностороннего действия с вращением по часовой стрелке для реализации функций перекрывания/открывания потока технологической среды. Имеет стандартизованное соединение для подсоединения пилотного клапана, датчиков положения, а также фланцевое соединение стандарта ISO 5211 и подходит для монтажа на поворотных дисковых затворах и шаровых кранах.

  • Корпус из анодированного алюминия крышкой с эпоксидным покрытием RAL5021
  • Диапазон регулировки конечных положений ± 5°
  • Для открывания/закрывания в неагрессивных рабочих средах
  • Интерфейс согласно нормам EN ISO 5211
  • Интерфейс для электрической обратной связи или пилотного клапана согласно VDI/VDE3845