GEMÜ Code 19

Diafragma EPDM

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El diafragma GEMÜ código 19 es un diafragma de EPDM reticulado con peróxido de una pieza que se ha diseñado para el uso en aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas, así como para la industria de alimentación y bebidas. Este diafragma tiene un mejor comportamiento de asentamiento y sufre un menor desgaste, lo cual redunda en ciclos de funcionamiento elevados y, por consiguiente, una vida útil más larga. El diafragma de EPDM GEMÜ código 19 es apto para utilizarse con fluidos abrasivos. El diafragma se compone especialmente para GEMÜ y se fabrica dentro del grupo GEMÜ.

  • Reforzado con tejido (MG 10 hasta MG 100)
  • Poco desgaste y comportamiento de asentamiento optimizado
  • Gran capacidad de rendimiento gracias al posicionamiento mejorado del soporte tejido
  • Mucha menos adhesión (no se producen adherencias en el asiento de válvula) del diafragma gracias a la nueva composición de material
  • Elevado índice de hermeticidad y escasa deformación a causa del vapor
  • Vida útil muy larga gracias a las buenas propiedades del material
  • Montaje sencillo y definido con pin roscado vulcanizado con tope atornillado integrado (MG 10 hasta MG 100)
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
  • Material del diafragma:EPDM
  • Tamaños de diafragma:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Resistencia al ozono | TA-Luft | USP