La membrana GEMÜ codice 19 è una membrana monopezzo in EPDM con reticolo perossidico che è stata sviluppata per un utilizzo nelle applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche, nonché per l'industria alimentare e delle bevande. La membrana vanta un miglior comportamento di posizionamento e minori segni di usura. In questo modo sono possibili cicli di commutazione elevati e, quindi, una durata maggiore. La membrana in EPDM GEMÜ codice 19 è adatta per l'uso con fluidi abrasivi. La membrana viene composta appositamente per GEMÜ e prodotta all'interno del Gruppo GEMÜ.
- Rinforzata con tessuto (da MG 10 a MG 100)
- Minori segni di usura e comportamento di posizionamento ottimizzato
- Elevata efficienza grazie al migliore posizionamento dell'inserto in tessuto
- Comportamento di incollaggio notevolmente inferiore (nessuna adesione alla sede della valvola) della membrana grazie alla nuova composizione del materiale
- Elevati valori di tenuta e bassa trasformazione a causa del vapore
- Durata molto elevata grazie alle buone proprietà del materiale
- Montaggio semplice grazie al perno in gomma vulcanizzato (MG 8)
- Montaggio semplice e definito grazie al perno filettato vulcanizzato con arresto avvitabile integrato (da MG 10 a MG 100)
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione*: max. 150°C
- Materiale membrana: EPDM
- Misure membrana : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio