GEMÜ Code 19

EPDM-Membrane

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die GEMÜ Membrane Code 19 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die Membrane weist ein besseres Setzverhalten und geringere Verschleißerscheinungen auf, wodurch hohe Schaltzyklen und dadurch eine erhöhte Lebensdauer ermöglicht werden. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 19 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.

  • Mit Gewebe verstärkt (MG 10 bis MG 100)
  • Geringe Verschleißerscheinungen und optimiertes Setzverhalten
  • Hohe Leistungsfähigkeit durch verbesserte Positionierung der Gewebeeinlage
  • Stark vermindertes Klebeverhalten (keine Anhaftungen am Ventilsitz) der Membrane durch neue Material-Compoundierung
  • Hohe Dichtheitswerte und geringe Umformung durch Dampf
  • Sehr hohe Standzeit durch gute Materialeigenschaften
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin (MG 8) und mit integriertem Einschraubanschlag (MG 10 bis 100)
  • Medientemperatur:-10 bis 100 °C
  • Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
  • Membranwerkstoff:EPDM
  • Membrangrößen:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Konformitäten:BSE/TSE | FDA | Ozon-Beständigkeit | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004

News zum Produkt

26.09.2019

GEMÜ auf der DIAM & DDM Werkstatt 2019