La electroválvula de 2/2 vías de acción directa GEMÜ 202 está equipada con un solenoide completamente revestido de plástico. La armadura está sellada mediante un fuelle de PTFE y una membrana de seguridad adicional. El cuerpo de la válvula está disponible en diferentes materiales y con cuerpos de paso recto o angular.
- Fácil de limpiar
- El solenoide se puede sustituir sin desmontar el cuerpo de la válvula de la tubería
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- Temperatura del fluido: -20 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente: 10 hasta 40 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 2 bar
- Diámetro nominal : DN 10
- Tensiones de alimentación: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Manguito para encolar | Rosca
- Estándar de conexión: DIN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: PVC-U, gris | PVDF
- Conformidades: EAC | UL