GEMÜ 202

Électrovanne à commande électrique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'électrovanne 2/2 voies à commande directe GEMÜ 202 dispose d'un électro-aimant entièrement moulé dans un corps plastique. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le corps de vanne est disponible dans divers matériaux avec un passage en ligne ou en équerre.

  • Nettoyage facile
  • Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Température du fluide:-20 à 100 °C
  • Température ambiante:10 à 40 °C
  • Pression de service :à 2 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 15
  • Types de raccordement :Orifice lisse à coller | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:DIN | ISO
  • Matériaux du corps:PVC-U, gris | PVDF
  • Tensions d'alimentation:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:Agrément UL US | EAC