Suoraanohjatussa 2/2-tie-magneettiventtiilissä GEMÜ 202 on kokonaan muovivaipan ympäröimä käyttömagneetti. Magneettiankkuri on tiivistetty PTFE-poimupalkeella ja lisäksi turvakalvolla. Venttiilin rungosta on tarjolla eri materiaalivaihtoehtoja ja läpikulku- tai kulmarunkomalli.
- Hyvä puhdistettavuus
- Magneettitoimilaite voidaan vaihtaa ilman, että venttiilinrunkoa tarvitsee irrottaa putkesta
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- Väliaineen lämpötila: -20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila: 10 - 40 °C
- Käyttöpaine: 0 - 2 bar
- Nimellisaukko: DN 10
- Syöttöjännitteet: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre | Liimausmuhvi
- Liitäntästandardit: DIN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: PVC-U, harmaa | PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC | UL