GEMÜ B46

Válvula de bola de brida compacta accionada neumáticamente

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de bola de metal de 2/2 vías GEMÜ B46 se acciona neumáticamente. La junta del asiento es de PTFE.

  • Elevado valor de caudal
  • Cuerpo de paso completo
  • Topes regulables
  • Unidad antiestática
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | EN
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
  • Materiales de junta:PTFE
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft

Novedades del producto

10.12.2020

Válvulas de bola GEMÜ para aplicaciones industriales