- Empresa
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Válvulas de salida inferior y de contenedor
- Accesorios Diseños de válvulas
- Información relativa a las válvulas
- Sistemas de medición y regulación
- Soluciones para los clientes
- Válvulas de salida y de fondo de tanque
- Válvulas de diafragma con revestimiento
- GEMÜ App
- Placa de identificación digital para productos
- GEMÜ Systems
- Componentes para la técnica médicala industria médica
- Componentes RTS
- Bloques de válvulas multivía de GEMÜ
- Sistemas de toma de muestras
- Pulsationsdämpfer
- Configuraciones de válvulas
- Soluciones de un solo uso
- Industria médica
- Moldeo por inyección en sala limpiablanca
- Montaje en sala limpiablanca
- Ingeniería
- Ready-to-Sterilize
- Fabricación de herramientas
- Ensamblajes
- Cualificación
- Gestión de procesos
- Válvulas y equipos de grandes dimensiones de medición y regulación
- Válvulas y aparatos de laboratorio y de análisis de medición y regulación
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicaciones
- Industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética
- Tratamiento de aguas industriales
- Industria microelectrónica y de semiconductores
- Industria de alimentación y bebidas
- Tecnología química
- Tratamiento de superficies
- Tecnología energética y medioambiental
- Aplicaciones
- Diseños de válvulas para el tratamiento de biometano
- Hidrógeno
- Ventajas del producto
- Catálogo de aplicaciones
- Ingeniería mecánica e industria manufacturera
- Aplicaciones
- Ventajas del producto
- Catálogo de aplicaciones
- Industria médica
- Descargas
- Servicios
- Noticias
- Contactos
- Home
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Válvulas de salida inferior y de contenedor
- Accesorios Diseños de válvulas
- Válvulas de pilotaje
- Válvula solenoide de pilotaje 0322
- Válvula solenoide de pilotaje 0324
- Válvula solenoide de pilotaje 0326
- Válvula solenoide de pilotaje 8303
- Válvula solenoide de pilotaje 8357
- Válvula solenoide de pilotaje 8458
- Electroválvula de proceso 8500
- Válvula solenoide de pilotaje 8505
- Válvula solenoide de pilotaje 8506
- Ámbitos de aplicación y sectores industrialesPrincipio de la válvulaDatos técnicos
Ámbitos de aplicación y sectores industriales
GEMÜ suministra válvulas de pilotaje para válvulas, cilindros y otros componentes de proceso accionados neumáticamente. El uso de este tipo de válvula merece la pena desde el punto de vista económico y ecológico. Entre otras cosas, se reduce el consumo de aire comprimido de la instalación, lo que supone, a su vez, un ahorro de costes y de recursos.
Principio de la válvula
Se trata de una válvula que se utiliza para el control por pilotaje de otra válvula. Las válvulas de pilotaje se emplean principalmente con válvulas de accionamiento neumático.
Datos técnicos
Tipo de accionamiento electromagnético Tipos de conexión roscas hembra Presión de trabajo 0 – 10 bar Material del cuerpo Metal: aluminio, acero fundido
Plástico: PA, PBTP, PPSTemperatura del fluido de -15 - 60 °C Diámetros nominales DN 1 – 7 - Media temperature :-10 to 50 °C
- Ambient temperature:-10 to 50 °C
- Operating pressure :0 to 10 bar
- Nominal size:DN 2
- Electrical connection types:Plug, design A | M12 plug
- Supply voltages:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Connection types:Threaded connection
- Body materials:PA
- Conformities:ATEX | EAC | Functional safety
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"electromagn\u00e9tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 2
- Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A | Conector M12
- Tensiones de alimentación: 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula: PA
- Conformidades: ATEX | EAC | SIL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"electromagn\u00e9tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 2
- Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A | Conector M12
- Tensiones de alimentación: 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula: PA
- Conformidades: ATEX | EAC | SIL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"electromagn\u00e9tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo: 1 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 2
- Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A
- Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4581 | Aluminio
- Conformidades: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"electromagn\u00e9tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1271,"v":"1.4581"},{"i":1294,"v":"Aluminio"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 1 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 6
- Tipo de conexión : Rosca
- Material del cuerpo de la válvula : Aluminio
- Tipo de conexión eléctrica:
- Tensiones de alimentación: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipo de protección: IP 65
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"electromagn\u00e9tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"Aluminio"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":67,"v":"DN 6"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 1 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 6
- Tipo de conexión : Rosca
- Material del cuerpo de la válvula : Aluminio
- Tipo de conexión eléctrica:
- Tensiones de alimentación: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipo de protección: IP 65
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"electromagn\u00e9tico"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"Aluminio"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":67,"v":"DN 6"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo: 2,5 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 7
- Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma B
- Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula: Aluminio
- Conformidades: ATEX | SIL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"electromagn\u00e9tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"Aluminio"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":72,"v":"DN 7"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 1 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 4
- Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A | Conector para aparatos forma B
- Tensiones de alimentación: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula: Aluminio
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"electromagn\u00e9tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"Aluminio"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":72,"v":"DN 7"}]}- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 2 hasta 8 bar
- Diámetro nominal : DN 6
- Tipo de conexión : Rosca
- Material del cuerpo de la válvula : Aluminio
- Tipo de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A
- Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipo de protección: IP 65
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"electromagn\u00e9tico"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"Aluminio"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":67,"v":"DN 6"}]}