Para completar la gama de productos GEMÜ existen numerosos accesorios disponibles. Limitadores de carrera e indicadores ópticos de posición para válvulas, así como accesorios de montaje, kits de montaje para indicadores de posición y reguladores, adaptadores de aire de control y soportes Namur, tomas y conectores de aparatos, transductores de posición para reguladores y mucho más.
Además de las válvulas ensambladas, GEMÜ ofrece también actuadores de cuarto de vuelta y lineales para poderlos adaptar a cuerpos de válvulas de otros fabricantes. Así se pueden montar, por ejemplo, actuadores de válvulas de alta calidad en un gran número de cuerpos de válvulas de mariposa y de válvulas de bola mediante bridas de conexión conforme a ISO 5211. En nuestro catálogo de productos encontrará también el actuador apropiado para las válvulas de globo y de diafragma.
Las electroválvulas de proceso están diseñadas para ciclos rápidos y son idóneas para tareas de dosificación. Los ámbitos de aplicación principales son las aplicaciones industriales generales más variadas.
GEMÜ suministra electroválvulas de pilotaje para válvulas accionadas neumáticamente, cilindros y otros componentes de proceso. Destacan por su diseño robusto y duradero, además de por su precisión a la hora de dosificar el aire.
Para filtrar suciedad en corrientes de fluido se utilizan filtros en Y. En función del fluido que recorre la válvula, puede elegirse entre diferentes aberturas de malla y materiales para el cartucho del filtro.
GEMÜ ofrece más de 100 variantes distintas de fittings para la producción de semiconductores, LEDs, fluidos de alta pureza, microchips y células solares con las conexiones más habituales del mercado. La gama de productos se completa con tubos de alta calidad para aplicaciones con fluidos de alta pureza.
Las válvulas antirretorno se utilizan en prácticamente todos los tipos de instalaciones, así como en numerosos procesos y aplicaciones en todas las industrias. GEMÜ ofrece tanto válvulas antirretorno como válvulas de retención.
Las válvulas de bola GEMÜ se pueden utilizar en muchas aplicaciones distintas. No obstante, principalmente se utilizan en procesos industriales, en los campos de captación de agua y tratamiento de aguas. Además, las válvulas de bola de plástico GEMÜ se utilizan con éxito en la industria química. Además de válvulas con cuerpo de paso recto (válvula de 2/2 vías) también hay disponibles válvulas en T (válvula de 3/2 vías). Accesorios como limitadores de cierre, limitadores de carrera, sensores de proximidad, indicadores ópticos de posición e indicadores eléctricos de posición completan la gama de válvulas de bola.
Gracias a una multitud de materiales de la junta y del cuerpo, las válvulas de diafragma de GEMÜ se utilizan con éxito en numerosas aplicaciones. En función de la aplicación se puede optar por diversos tipos de accionamiento, de materiales del cuerpo y de conexiones.
Las válvulas de globo son ideales para ciclos rápidos, altas temperaturas y para aplicaciones de regulación. Con frecuencia se utilizan para el control del vapor y en el tratamiento de aguas. Los ámbitos de aplicación principales son los usos más variados en los procesos industriales, pero también en aplicaciones estériles e higiénicas de la industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica. GEMÜ ofrece también válvulas de globo, tanto de asiento recto como de diseño de asiento inclinado. Dependiendo del tipo de válvula disponemos de cuerpos de 2/2 vías y de 3/2 vías.
Las válvulas de globo de diafragma GEMÜ se pueden emplear tanto para aplicaciones de apertura como de cierre, además de para tareas de regulación y dosificación. Los diafragmas de PTFE utilizados separan el fluido del actuador de forma segura. Las válvulas se pueden limpiar con facilidad y cuentan con muy pocos espacios muertos en comparación con un fuelle. El elemento pretensor en el actuador garantiza la hermeticidad hacia el exterior, también en caso de fluctuaciones de temperatura y efectos de asentamiento de las piezas de plástico. Las válvulas cuentan asimismo con un cuerpo de paso recto, además de con sistemas de bloque de válvulas multivía.
Las válvulas de mariposa GEMÜ se emplean principalmente en procesos industriales y la industria química, así como en los campos de la captación y tratamiento de agua. De forma estándar se encuentran disponibles en versiones céntricas. Sin embargo, también están disponibles para proyectos bajo petición válvulas de mariposa de doble excentricidad y triple excentricidad. En función de la aplicación se pueden adquirir también los accesorios más apropiados. Por medio de componentes de regulación adaptados, como posicionadores y controladores de proceso, las válvulas de mariposa GEMÜ también pueden utilizarse en circuitos de regulación.
Las válvulas de un solo uso se utilizan cuando es absolutamente necesario evitar contaminaciones cruzadas o cuando se requiere un diseño simplificado de la instalación. La gama de productos GEMÜ incluye válvulas de diafragma de un solo uso con actuador manual o neumático. Tras utilizarse una vez, el cuerpo de la válvula de un solo uso se separa del actuador y se desecha. En cambio, el actuador de la válvula permanece en la instalación para usos posteriores.
GEMÜ ofrece distintos principios de funcionamiento de sistemas de medición del caudal:
Las válvulas de cuarto de vuelta accionadas neumáticamente y las válvulas con accionamiento lineal se utilizan a menudo junto con indicadores eléctricos de posición. En función del tipo de aparato se utilizan sensores de proximidad o microrruptores. Permiten una indicación fiable de la posición final y pueden equiparse a petición con una conexión de bus de campo (por ejemplo, AS-Interface, DeviceNet, etc.).
La gama de productos GEMÜ para la automatización de procesos de válvulas incluye reguladores de tres puntos para regular la posición de válvulas accionadas por motor, así como reguladores electroneumáticos para válvulas neumáticas con actuadores de cuarto de vuelta o lineales.
Las válvulas reguladoras de presión GEMÜ se utilizan en aquellas instalaciones en las que se requiere una presión constante de trabajo o en el sistema. Limitan la presión máxima del sistema, controlan los picos de presión y/o compensan las variaciones de presión. Según la función hay 3 modelos distintos disponibles.
Para sustituir fácil y rápidamente actuadores de válvulas, GEMÜ dispone en almacén de una selección permanente de diferentes actuadores de repuesto.
Un diafragma es el elemento de sellado central de una válvula de diafragma. Solo él y el cuerpo de la válvula están en contacto directo con el fluido que recorre la válvula. Además, crea un cierre hermético con el exterior. Los diafragmas son fabricados por proveedores certificados dentro del grupo GEMÜ. Los diafragmas se dividen en diafragmas de elastómero blando y de PTFE. Los diafragmas para válvulas de diafragma de paso ondulado con un diámetro nominal de hasta DN 100 incorporan el sistema de estanqueidad acreditado GEMÜ.
Todas las válvulas están sometidas a cierto desgaste a lo largo de su vida útil. Para sustituir estos componentes o también con fines de reparación, la gama de productos incluye diferentes juegos de piezas de recambio.