GEMÜ 850

Rotámetro de área variable

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El rotámetro GEMÜ 850 funciona según el principio de área variable y cuenta con un tubo de medición transparente. La escala grabada en el tubo de medición está adaptada al fluido. Las colas de milano moldeadas en el tubo de medición permiten montar fácilmente indicadores visuales de flujo, sensores final de carrera y transmisores de salida continuos.

  • Gran precisión de medición, manejo sencillo
  • Escala grabada grande y clara
  • Opcionalmente, disponible en diseño ATEX
  • Hay disponibles más de 500 escalas estándar y 13.000 escalas especiales; otros escalas bajo demanda
  • Piezas de plástico resistentes a la corrosión
  • Rango de alcance líquidos: 0,1 hasta 1600 l/h
  • Rango de alcance gases: 0,02 hasta 37,5 Nm³/h
  • Temperatura del fluido: -20 hasta 120 °C
  • Presión de trabajo: 0 hasta 15 bar
  • Diámetros nominales: DN 10 hasta 25
  • Tipos de conexión: Brida | Enlaces | Tubo para soldar
  • Materiales del tubo de medición : PA | PSU | PVC-U, traslúcido
  • Materiales del flotador: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Conformidades: ATEX | EAC
Ultrasonic cleaning

Aplicación del producto

Limpieza por ultrasonidos

En el mantenimiento y la conservación de moldes de herramientas, como los que habitualmente se utilizan en la fabricación de piezas moldeadas de goma y plástico, es muy importante una limpieza de gran calidad. Existe una gran variedad de procedimientos distintos para limpiar las piezas. A menudo, los sistemas de limpieza puramente químicos no son lo suficientemente efectivos y consumen grandes cantidades de productos de limpieza. Esto se traduce en un aumento de los costes operativos y del impacto ambiental. Las instalaciones de limpieza por ultrasonidos consiguen unos resultados de limpieza muy superiores con un consumo menor de productos químicos.