Más
Ensamblajes soldados convencionales
Todavía en la actualidad, más de 20 años después de lanzar al mercado los primeros bloques M, a menudo se llevan a cabo procesos complejos utilizando sistemas de válvulas soldadas. Las válvulas, los fittings y los componentes para tuberías que se utilizan para ello precisan mucho espacio, grandes costes de montaje y soldado in situ y además requieren un costoso proceso de validación. Todo esto sin tener en cuenta el volumen residual y los grandes espacios muertos conforme a las reglas convencionales 6D o 3D.
Solución GEMÜ para un funcionamiento seguro y unos productos de alta calidad
Para hacer unos procesos más seguros, mejorar la disponibilidad de las instalaciones y reducir los costes del ciclo de vida de la instalación como parte de un concepto de coste total de la instalación (TCO), los expertos de GEMÜ han diseñado a lo largo de estos años más de 400 válvulas multivía diferentes y miles de variantes a medida de las necesidades particulares de nuestros clientes.
Asesoramiento, ingeniería, experiencia en fabricación
Respaldamos a nuestros clientes ya en el estadio de planificación aportando ideas y borradores iniciales. A continuación realizamos el diseño en el sistema CAD 3D y lo adaptamos para satisfacer al máximo las exigencias del cliente. Posteriormente, esta solución que se ha desarrollado conjuntamente se elabora en nuestro eficiente taller de mecanización. En nuestros centros de mecanizado multiejes mecanizamos cada año varios miles de bloques de 0,1 kg a 500 kg de peso.
Diseño convencional 8 soldaduras o 4 soldaduras
Diseño M-Block® Sin soldaduras
Las secciones de la tubería marcadas en rojo indican el volumen residual.
Ventajas del producto
- producido a partir de un único bloque de material -> no hay soldaduras internas, menos fittings y menos soldaduras gracias a los varios asientos de válvula en una unidad
- diseño individualizado según las necesidades del cliente
- integración de válvulas, sistemas de medición y regulación en una única unidad; apropiado para diseños de instalaciones modulares
- certificado de conformidad con el pedido, certificado de inspección, certificado de recepción 3.1, certificado de recepción 3.2 disponibles a petición
- diseño optimizado para favorecer el vaciado y evitar espacios muertos (volumen residual reducido, escasa superficie de contacto con el fluido, mínimos espacios muertos)
- acabados superficiales de alta calidad de hasta Ra 0,25 µm y sistema de estanqueidad de diafragma con certificación EHEDG
- sistema modular GEMÜ con componentes de alta calidad adaptados entre sí (accionamientos, diafragmas, cuerpos de válvula, indicadores de posición, posicionadores o controladores de proceso)
Beneficios para el cliente de las válvulas multivía GEMÜ M-Block de acero inoxidable:
- documentación y validación simplificadas (por ejemplo, menos inspecciones por rayos X)
- escasas necesidades de espacio
- optimización de los procedimientos de producción y de funcionamiento
- protección de los conocimientos técnicos y protección anticopia
- tiempo de montaje reducido, puesta en marcha y mantenimiento simplificados
- almacenamiento reducido o simplificado (por ejemplo, fittings)
- mayor flexibilidad y menores costes en caso de realización simultánea de un concepto de instalación modular
- validación y documentación simplificadas
- mayor fiabilidad del producto
- mayor seguridad de funcionamiento
Instalación de ensayos UHT para la escuela de productos lácteos
Más