mais
Conjuntos soldados convencionais
Processos complexos usando conjuntos soldados ainda são implementados hoje em dia, mais de 20 anos após o lançamento no mercado dos primeiros blocos M. As válvulas, conexões e componentes de tubulação usados para isto demandam um espaço grande, uma instalação maior e esforços de soldagem na instalação, causando um custo alto de validação sem mencionar um volume de retenção alto e um grande deadleg em conformidade às regras convencionais 6D e 3D.
Solução GEMÜ para operações seguras e produtos de alta qualidade
Ao longo dos anos a GEMÜ implementou mais de 400 projetos diferentes, e milhares de variantes customizadas de válvulas de bloco multivias para tornar os processos mais seguros, aumentar a disponibilidade de sistemas e reduzir os custos do ciclo de vida útil de um sistema, como parte de um conceito de custo total de propriedade (TCO).
Consultoria, engenharia, especialização na fabricação.
Nós apoiamos os nossos clientes já na fase inicial do projeto, fornecendo ideias e consultoria. Em seguida, transformamos o projeto num sistema 3D CAD, ajustando-o o mais próximo possível aos requerimentos do cliente. Depois, a solução obtida em conjunto, será processada na nossa eficiente central de usinagem. Fabricamos em nossos centros de usinagem a cada ano milhares de blocos variando de 0,1 kg até 500 kg.
Design convencional 8 pontos de solda ou 4 pontos de solda
Design Bloco M Sem pontos de solda!
O volume de retenção está marcado por seções de linha vermelha
Vantagens do produto
- Usinadas de um único bloco, sem pontos de solda internos, menos conexões e menos pontos de solda devido a vários assentos de válvula numa única unidade.
- Design individual, customizado
- Integração de válvulas, sistemas de medição e controle numa mesma unidade, adequado para sistemas modulares.
- Certificado de conformidade com o pedido, certificado de testes, certificado de inspeção 3.1, certificado de inspeção 3.2 sob consulta
- Projetos com drenagem otimizada e pouca área morta (baixo volume de retenção, pequena área molhada, mínima área morta)
- Acabamento superficial de alta qualidade até Ra 0,25 µm, e sistema de vedação de diafragma com certificação EHEDG
- Sistema modular GEMÜ com componentes de alta qualidade, combinados entre si (atuadores, diafragmas, corpos da válvula, indicadores de posição, posicionadores ou controladores de processo) que são sincronizados entre si.
Benefícios para o cliente com as válvulas multivias de bloco M GEMÜ em aço inox:
- Documentação e validação simplificadas (p.ex. menos inspeções por raios X)
- Pouca necessidade de espaço
- Otimização dos processos de produção e operação
- Proteção ao know-how e cópias
- Tempos de instalação mais curto, comissionamento e manutenção simplificadas
- Inventario reduzido e/ou simplificado (p.ex. assessórios)
- Maior flexibilidade e custos reduzidos na implementação de um sistema modular
- Validação e documentação simplificadas
- Maior confiabilidade na produção
- Maior segurança na operação
UHT Instalação de testes para uma escola técnica de laticínios
mais