Prácticamente todos los productos se desarrollan y se diseñan en las instalaciones de GEMÜ. Por esta razón, la empresa posee información detallada de su capacidad de rendimiento y calidad, y estas pueden garantizarse sin excepción. Los productos comprados a terceros pasan por los mismos procesos y, por lo tanto, cumplen los requisitos según la normativa de GEMÜ.
El resultado de las medidas de garantía de calidad durante todo el proceso de desarrollo y fabricación en GEMÜ puede verse en el funcionamiento en las instalaciones del cliente: las válvulas, los aparatos de medición y los componentes de regulación trabajan con seguridad, precisión y fiabilidad en sus respectivas aplicaciones.
Requisitos de producto estrictos
Los componentes y sistemas GEMÜ cumplen todas las especificaciones legales y están certificados en función del ámbito de aplicación o son conformes a la normativa estándar. Algunos de los ejemplos son las variantes de producto con certificado de examen de tipo DVGW, así como las válvulas, sistemas de regulación y control con certificado de conformidad 3A, ATEX o FDA.
Auditoría de los procesos de fabricación y verificación
GEMÜ produce en seis instalaciones por todo el mundo. Los conocimientos técnicos internos y externos se aprovechan aquí para conseguir, conjuntamente con clientes y proveedores, una arquitectura del proceso que cumpla los requisitos respectivos. Entre otras cosas, se han certificado fábricas y procesos de fabricación conforme a ISO 9001, ISO 14001, FDA o USP Clase VI.
Producción en sala blanca
En las instalaciones de sala blanca de Emmen, Suiza, GEMÜ fabrica y monta con una elevada pureza válvulas y sistemas de medición y control, así como productos de un solo uso y productos médicos. La fabricación está certificada conforme a ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016 y alcanza una calidad de sala blanca de clase 8 (en funcionamiento) conforme a la norma ISO, así como de clase C conforme a GMP.