Produção e qualidade GEMÜ

Produtos validados e processos de fabricação certificados

Praticamente todos os produtos são desenvolvidos e fabricados na própria GEMÜ. Por isto a empresa tem informações detalhadas do desempenho, eficiência e qualidade do processo, podendo assim oferecer a nossa garantia. Os produtos terceirizados também são submetidos aos mesmos processos, sendo qualificados conforme os padrões da GEMÜ.

O resultado das medidas de qualidade assegurada durante todo o processo de desenvolvimento e de fabricação na GEMÜ é comprovado durante a operação no cliente. Válvulas, aparelhos de medição e componentes de controle operam de forma segura, confiável e com precisão nas respectivas aplicações.

Requerimentos rigorosos para os produtos

Os componentes e sistemas da GEMÜ cumprem todas as determinações legais, e de acordo com a área de aplicação, são certificados, autorizados ou compatíveis para um sistema de controle padrão. Como exemplo, citamos aqui tipos de produtos com certificado de teste do modelo construtivo (DVGW), assim como, válvulas e aparelhos de medição e controle com certificados de conformidade 3A, ATEX ou FDA.

Auditoria nos processos de fabricação e inspeção

A GEMÜ fabrica seus produtos em seis locais no mundo. Auditorias, internas e externas, são realizadas em conjunto com os clientes e os fornecedores para que o processo atinja os requerimentos necessários. Dentre outras coisas as fabricas são certificadas conforme ISO 9001, ISO 14001, FDA ou USP Class VI. 

Fabricação em sala limpa

Na fábrica de sala limpa em Emmen, na Suíça, a GEMÜ fabrica e monta válvulas e aparelhos de medição e de controle de alta pureza, bem como, produtos Single-Use e produtos médicos. A fabricação foi certificada conforme ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016, e obtém qualidade de sala limpa conforme ISO class 8 (em operação), assim como, da GMP class C.