TubeStar es una gama de productos que consta de tubos estándar de PFA de alta pureza.Estos se utilizan preferiblemente en aplicaciones con fluidos de alta pureza y otros químicos.
- Los valores de las pruebas dinámicas de lixiviación están muy por debajo de lo estipulado en la norma SEMI F57 (variante HighPurity)
- Excelentes propiedades químicas y físicas- Modelo de alta pureza, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
- Excelente resistencia a la presión
- Buena resistencia a la flexión alternativa
- Elevada transparencia
- Temperatura del fluido: -70 hasta 250 °C
- Presión de trabajo: 2 hasta 20 bar
- Tamaños de tubo : 1/4" hasta 1¼"
- Material: PFA
Novedades del producto
12.07.2018