GEMÜ TubeStar

Tubo

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

TubeStar es una gama de productos que consta de tubos estándar de PFA de alta pureza.Estos se utilizan preferiblemente en aplicaciones con fluidos de alta pureza y otros químicos.

  • Los valores de las pruebas dinámicas de lixiviación están muy por debajo de lo estipulado en la norma SEMI F57 (variante HighPurity)
  • Excelentes propiedades químicas y físicas- Modelo de alta pureza, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Excelente resistencia a la presión
  • Buena resistencia a la flexión alternativa
  • Elevada transparencia
  • Temperatura del fluido: -70 hasta 250 °C
  • Presión de trabajo: 2 hasta 20 bar
  • Tamaños de tubo : 1/4" hasta 1¼"
  • Material: PFA