GEMÜ TubeStar

Slang

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

TubeStar is een productserie van zeer reine en standaard-PFA-slangen.Deze worden bij voorkeur gebruikt bij toepassingen met ultra reine media en andere chemicaliën.

  • Waarden van dynamische uitloogtests liggen duidelijk onder de norm SEMI F57 (HighPurity-uitvoering)
  • Uitstekende chemische en fysische eigenschappen- High Purity-uitvoering, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Uitstekende drukbestendigheid
  • Goede vermoeiingssterkte bij wisselbelasting op buiging
  • Hoge transparantie
  • Mediumtemperatuur: -70 tot 250 °C
  • Bedrijfsdruk: 2 tot 20 bar
  • Slanggroottes : 1/4" tot 1¼"
  • Materiaal: PFA