• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La electroválvula de proceso GEMÜ 8257 de 2/2 vías con diafragma de elevación forzada dispone de un cuerpo de válvula de latón o de acero inoxidable. Todas las piezas que entran en contacto con el fluido son de NBR, HNBR, FPM, EPDM, latón o acero inoxidable. La válvula es apta para fluidos inertes como aire, agua y aceites.

  • La válvula funciona sin diferencial de presión mínimo
  • Cierre suave
  • Diseño compacto
  • Apta para aplicaciones con vacío
  • Pueden suministrarse solenoides con protección antideflagrante ATEX (opcional)
  • Compatibilidad con fluidos óptima gracias a la selección de materiales
  • Disponible con rosca NPT
  • Opcionalmente, para líquidos y vapor hasta 150 °C
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
  • Diámetro nominal : DN 10
  • Tensiones de alimentación: 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Rosca
  • Estándar de conexión: DIN | ISO | NPT
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
  • Conformidades: EAC