GEMÜ 8257

Elettrovalvola ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola a 2/2 vie ad azionamento elettromagnetico GEMÜ 8257 con sollevamento forzato presenta un corpo valvola in ottone o acciaio inox. Tutti i componenti che entrano in contatto con il fluido sono in NBR, HNBR, FPM, EPDM, ottone o acciaio inox. La valvola è adatta a fluidi neutri, come aria, acqua od oli.

  • La valvola funziona senza differenza di pressione minima
  • Meccanismo di chiusura morbido
  • Struttura compatta
  • Adatto a ad applicazioni in vuoto
  • Bobine a prova di esplosione secondo ATEX (in opzione)
  • Ottimale compatibilità dei fluidi grazie alla selezione del materiale d alta qualità
  • Disponibile filettatura NPT
  • In opzione per fluidi e vapore fino a 150 °C
  • Temperatura del fluido:14 fino a 302 °F
  • Temperatura ambiente:14 fino a 122 °F
  • Pressione di esercizio :0 fino a 145 psi
  • Diametro nominale:DN 10
  • Tipo di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
  • Tensioni di alimentazione:230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
  • Conformità:EAC