Sähkömagneettikäyttöisessä, pakkonostotoiminnolla varustetussa 2/2-tiemagneettiventtiilissä GEMÜ 8257 on messinkinen tai jaloteräksinen venttiilin runko. Kaikkien väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvien osien materiaalina on NBR, HNBR, FPM, EPDM, messinki tai jaloteräs. Venttiili soveltuu neutraaleille väliaineille kuten ilmalle, vedelle ja öljyille.
- Venttiili toimii ilman vähimmäispaine-eroa
- Pehmeä sulkeutuminen
- Kompakti rakenne
- Soveltuu tyhjiökäyttöön
- Voidaan toimittaa ATEX-normin mukaiset räjähdyssuojatut magneetit (lisävaruste)
- Laadukkaiden materiaalien valinta mahdollistaa optimaalisen väliainekestävyyden
- Saatavilla NPT-kierre
- Valinnaisesti nesteille ja kaasuille 150 °C:seen saakka
- Väliaineen lämpötila: -10 - 150 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Nimellisaukko: DN 10
- Syöttöjännitteet: 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Liitäntästandardit: DIN | ISO | NPT
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW617N, messinki
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC