- Empresa
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Válvulas de salida inferior y de contenedor
- Accesorios Diseños de válvulas
- Información relativa a las válvulas
- Sistemas de medición y regulación
- Soluciones para los clientes
- Válvulas de salida y de fondo de tanque
- Válvulas de diafragma con revestimiento
- GEMÜ App
- Placa de identificación digital para productos
- GEMÜ Systems
- Componentes para la técnica médicala industria médica
- Componentes RTS
- Bloques de válvulas multivía de GEMÜ
- Sistemas de toma de muestras
- Pulsationsdämpfer
- Configuraciones de válvulas
- Soluciones de un solo uso
- Industria médica
- Moldeo por inyección en sala limpiablanca
- Montaje en sala limpiablanca
- Ingeniería
- Ready-to-Sterilize
- Fabricación de herramientas
- Ensamblajes
- Cualificación
- Gestión de procesos
- Válvulas y equipos de grandes dimensiones de medición y regulación
- Válvulas y aparatos de laboratorio y de análisis de medición y regulación
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicaciones
- Industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética
- Tratamiento de aguas industriales
- Industria microelectrónica y de semiconductores
- Industria de alimentación y bebidas
- Tecnología química
- Tratamiento de superficies
- Tecnología energética y medioambiental
- Ingeniería mecánica e industria manufacturera
- Industria médica
- Descargas
- Servicios
- Noticias
- Contactos
- Home
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Válvulas de salida inferior y de contenedor
- Accesorios Diseños de válvulas
- Válvulas de diafragma
- Ámbitos de aplicación y sectores industrialesPrincipio de la válvulaDatos técnicos
Válvula de diafragma: Ámbitos de aplicación y sectores industriales
Gracias a una multitud de materiales de cierre y de cuerpo, las válvulas de diafragma de GEMÜ se utilizan con éxito en numerosas aplicaciones. Utilice la búsqueda de productos o la lista de productos con opciones de filtro de la búsqueda si ya sabe el material para el cuerpo que necesita. En caso contrario, utilice nuestra guía según los ámbitos de aplicación::



Válvulas de diafragma metálicas asépticas Válvulas de diafragma de un solo uso Válvulas de diafragma metálicas para la industria Gracias a los diversos materiales del diafragma y a que el acabado superficial del cuerpo de la válvula se mantiene por debajo de 0,25 µm, las válvulas de GEMÜ pueden utilizarse en numerosas aplicaciones estériles. El sistema de estanqueidad de GEMÜ garantiza la separación hermética entre el fluido y el actuador. Las válvulas de diafragma de un solo uso se componen de un actuador de acero inoxidable y un cuerpo de válvula que puede esterilizarse por rayos gamma. El cuerpo de PP con diafragma de TPE cumple los requisitos de pureza de la industria farmacéutica de conformidad con USP 85 y USP 788. Las válvulas de diafragma metálicas de GEMÜ están disponibles en las versiones de paso ondulado y de paso total y son aptas para numerosos procesos industriales gracias a su resistencia a los medios con partículas en suspensión. Los recubrimientos y los revestimientos de plástico están disponibles opcionalmente. 


Válvulas de diafragma de plástico Válvulas de diafragma de plástico de alta pureza Válvulas de globo de diafragma Las válvulas de diafragma de plástico de GEMÜ son aptas para fluidos inertes y corrosivos en estado líquido o gaseoso. Todas las piezas en contacto con el fluido son de plásticos de alta calidad, por lo que estas válvulas poseen una elevada resistencia química. En el caso de las válvulas de diafragma de plástico de GEMÜ para aplicaciones de alta pureza, las cuales se fabrican en condiciones de sala blanca, todas las piezas en contacto con el fluido y el cuerpo son de plástico de alta calidad (PFA / PTFE / PVDF / PP). Las válvulas de globo de diafragma de GEMÜ se suministran en forma de válvulas de paso recto y bloques de válvulas multivía. El cuerpo, el actuador y el diafragma están fabricados en los plásticos de alto rendimiento PTFE y PVDF. Las válvulas pueden pedirse como HPW (fabricación en sala blanca) o HPS (sin fabricación en sala blanca). Válvulas de diafragma: Tipo de válvula
La válvula de diafragma es en la práctica la más versátil de las válvulas, ya que se puede utilizar en innumerables aplicaciones en todos los sectores. Entre otras ventajas, su punto fuerte principal radica en que solo dos de sus componentes, el diafragma de cierre y el cuerpo de la válvula, entran en contacto con el fluido. En la posición cerrada, el diafragma de cierre es presionado contra el paso ondulado o restringido del cuerpo de la válvula, por lo que puede retener una presión de trabajo de hasta 10 bar. La geometría interna que se encuentra en contacto con el fluido está diseñada para mantener las turbulencias de flujo lo más reducidas posible, para que el producto no tenga prácticamente ningún lugar en el que acumularse y para que resulte muy fácil de limpiar. Puede decirse que la válvula de diafragma responde al principio de diseño de válvulas que busca los «mínimos espacios muertos». El sistema de estanqueidad de diafragma certificado por EHEDG es ideal para el uso en la industria alimentaria y de bebidas, así como para la biotecnología y la industria farmacéutica. Gracias a la gran selección de materiales, también resulta extraordinariamente apropiado para medios agresivos, abrasivos o de alta viscosidad, habituales en la tecnología química y medioambiental o en la industria transformadora. Se utiliza asimismo en los sistemas de tratamiento de agua, con independencia de si se trata de aguas simples de proceso para circuitos de calefacción o refrigeración, de la fabricación de agua potable o de la producción de agua desmineralizada para la microelectrónica o para fabricar semiconductores. Además de las usuales válvulas de diafragma de paso ondulado descritas anteriormente, también existen las válvulas de diafragma de asiento profundo, que en su posición abierta ofrecen un cuerpo paso recto prácticamente sin obstáculos. De ahí que sean la mejor elección para medios extraordinariamente abrasivos con una alta proporción de partículas sólidas. Algunas áreas típicas de aplicación son la industria minera y la fabricación y procesamiento de celulosa, papel, granulado, yeso, cemento, etc.
GEMÜ ofrece numerosos accesorios de automatización y optimización de procesos perfectamente adaptados al principio de válvula mencionado. Sus indicadores eléctricos de posición, controladores de posición y de proceso, sensores e instrumentos de medición son muy fáciles y rápidos de montar, de ajustar y de integrar con la tecnología de control de procesos previamente existente.
Válvula de diafragma: Datos técnicos
Tipo de accionamiento Accionamiento manual, neumático o por motor eléctrico Tipos de conexión Enlaces, clamps, bridas, tuercas tipo Flare, roscas hembra, roscas macho, manguitos para encolar, tubos para encolar, boquillas portamanguera, tubos para soldar a testa Presión de trabajo 0 – 10 bar Material del cuerpo Metal: acero inoxidable, fundición gris, latón, fundición nodular, acero fundido; revestimiento de caucho duro o blando
Plástico: ABS, PFA, PP, PVC, PVDF, revestimiento interior de PP-H / revestimiento exterior de PP reforzadoTemperatura del fluido de -20 - 150 °C Diámetros nominales DN 4 – 300