La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 616 está concebida para utilizarse en aplicaciones estériles.Los muelles de compresión montados en el actuador de la válvula cierran la válvula con una fuerza constante. De esta manera se alarga la vida útil del diafragma. Ya no es necesario instalar un limitador de cierre.
- Apto para autoclave
- Compatible con CIP/SIP
- Apta para cualquier dirección de flujo
- Apta para fluidos líquidos y gaseosos inertes y corrosivos
- Resistente a fluidos con partículas en suspensión
- Instalación para tener un ángulo de drenaje optimizado es posible
- Variante sellada del actuador disponible opcionalmente
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 20
- Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
- Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (316L), material de microfusión | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4539 (904L), material de forja
- Materiales del diafragma: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: BSE/TSE | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP