2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 616 は無菌アプリケーションに使用できる設計となっています。バルブアクチュエーターに組み込まれた圧縮スプリングは,一定の力でバルブを閉じます。これにより,ダイアフラムの寿命が延びます。シールアジャスターを調整する必要はありません。
- オートクレーブ処理可能
- CIP/SIP 可能
- 流体方向は任意
- 不活性,腐食性の液体および気体に最適
- 粒子を含む流体の影響を受けません
- 液排出を最適化した取付けが可能
- オプションで密閉型アクチュエーターを用意
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 20
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (316L),インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM