Con mucho gusto también le ayudaremos personalmente si necesita ayuda; encontrará su interlocutor en Contacto.
Resultado de la búsqueda: 32 Productos
Brida; Rosca
eléctrico
1.4408, material de microfusión; CC499K, material de fundición roja
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Enlaces
eléctrico
PVC-U, gris
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Brida (Lug); Brida (Wafer); Brida (sección en U)
eléctrico
EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
ACS; ATEX; Belgaqua; CSA; DNV GL; DVGW para agua potable; DVGW para gas; EAC; FDA; WRAS
16
150
-10
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350
Brida (Lug); Brida (Wafer)
eléctrico
1.4404, cuerpo forjado a partir de un bloque macizo; Duroplast VE, reforzado; EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular; S355J2 + N, material de fundición de acero
ATEX; EAC; FDA; Seguridad funcional; TA-Luft; USP
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
ねじ; フェルール; フランジ; 突き合せ溶接
電動
1.4408,インベストメント鋳造材料; 1.4435,インベストメント鋳造材料; CC499K,青銅材料
EC 指令 No.1935/2004; FDA; TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
Brida
eléctrico
1.4408, material de microfusión; EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
EAC; FDA; Reglamento (CE) n.º 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')