Principio valvola
Si prega di effettuare la selezione
Elettrovalvole
Elettrovalvole di pilotaggio
Valvole a farfalla d'intercettazione
Valvole a globo
Valvole a membrana
Valvole a otturatore con membrana di separazione
Valvole a sfera
Valvole di ritegno
Modalità azionamento
Si prega di effettuare la selezione
a motore elettrico
elettromagnetico
manuale
pneumatico
Senza azionamento
Materiale corpo
Si prega di effettuare la selezione
(Rg 5) CC499K
1.4301, acciaio inox
1.4404, microfusione
1.4408
1.4408, fusione d'acciaio inox
1.4408, microfusione
1.4408, rivestimento in PFA
1.4435
1.4435, corpo forgiato
1.4435, da massello
1.4435, microfusione
1.4539
1.4581
ABS
Acciaio al carbonio (ASTM A216 WCB)
Alluminio
Corpo forgiato in 1.4435 o 1.4539
Corpo in ghisa sferoidale con rivestimento in elastomero o plastica
CW617N (ottone)
EN-AC-4700, ghisa di alluminio
EN-GJL-250
EN-GJL-250 (GG 25), rivestimento in gomma rigida
EN-GJL-250, rivestimento in gomma morbida
EN-GJS-400-15
EN-GJS-400-18-LT
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP
EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida
EN-GJS-500-7, rivestimento in PFA
EN-GJS-500-7, rivestimento in PP
Ghisa
Microfusione in 1.4408 con rivestimento in plastica
Microfusione in 1.4408 o 1.4435
PA
PA, trasparente
PFA
PP
PP (GF)
PP-B
PP-H
PSU
PTFE
PVC
PVC-C
PVC-U
PVC-U, trasparente
PVDF
Rivestimento esterno PVDF
Rivestimento interno / esterno PP
Rivestimento interno PFA
Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato
Rivestimento interno PVDF
Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
S275JR, acciaio
S355J2G3 acciaio