Modulaarinen jakoventtiili GEMÜ 553 koostuu erilaisista istukkaventtiilimoduuleista. Ne voidaan varustaa manuaalisella tai pneumaattisella toimilaitteella. Venttiili-istukan sulku toteutetaan PTFE-tiivisteellä. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistysholkin tiivisteellä. Näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistysholkkia asennettu pyyhintärengas suojaa sitä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta. Yksittäiset moduulit voidaan liittää helposti ruuveilla.
- Tilaa säästävä, moduuleista koostuva rakenne
- Koko moduuli voidaan vaihtaa, mikä lyhentää laitteiston huoltoaikoja yksittäisventtiileihin verrattuna
- Jopa 10 yksittäistä venttiiliä mahdollista yhdistellä eri tavoin
- Mahdollista tilata valmiiksi konfiguroituna
- Toimilaite on nopea vaihtaa, ja kiinnitys hattumutterilla mahdollistaa toimilaitteen asennon vapaan valinnan
- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 25 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 20
- Runkotyypit:Monitierunko
- Liitäntätyypit:Kierre
- Liitäntästandardit:DIN | ISO | NPT
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet:Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Distribute, mix and collect: GEMÜ 553
01:22 min
801 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
Muut videot