- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 4 - 40
- Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 2 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), takomateriaali"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), takomateriaali"},{"i":254,"v":"CW614N, messinki"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":1238,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), takomateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1300,"v":"CW617N, messinki"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 4 - 40
- Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), takomateriaali"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), takomateriaali"},{"i":254,"v":"CW614N, messinki"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":1238,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), takomateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1300,"v":"CW617N, messinki"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 6 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), takomateriaali"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), takomateriaali"},{"i":254,"v":"CW614N, messinki"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":1238,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), takomateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1300,"v":"CW617N, messinki"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 12 - 65
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U, harmaa | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA | Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Liimausmuhvi"},{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, harmaa"},{"i":1282,"v":"Sis\u00e4pinta PVDF \/ ulkopinta PP, vahvistettu"},{"i":1283,"v":"Sis\u00e4pinta PP-H, harmaa \/ ulkopinta PP, vahvistettu"},{"i":1258,"v":"PP, vahvistettu"},{"i":1263,"v":"PP-H, luonnonvalkoinen"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":53,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 8 bar
- Nimelliskoot:DN 12 - 50
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:BS | DIN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U, harmaa | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA | Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Liimausmuhvi"},{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, harmaa"},{"i":1282,"v":"Sis\u00e4pinta PVDF \/ ulkopinta PP, vahvistettu"},{"i":1258,"v":"PP, vahvistettu"},{"i":1263,"v":"PP-H, luonnonvalkoinen"},{"i":1283,"v":"Sis\u00e4pinta PP-H, harmaa \/ ulkopinta PP, vahvistettu"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":53,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 12 - 65
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 6 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:| EAC | FDA | NSF | Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Liimausmuhvi"},{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1282,"v":"Sis\u00e4pinta PVDF \/ ulkopinta PP, vahvistettu"},{"i":1283,"v":"Sis\u00e4pinta PP-H, harmaa \/ ulkopinta PP, vahvistettu"},{"i":1258,"v":"PP, vahvistettu"},{"i":1263,"v":"PP-H, luonnonvalkoinen"},{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":47,"v":"UL listed"},{"i":53,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}