Autamme mielellämme myös henkilökohtaisesti, kohdasta Yhteydenotto löydät itsellesi yhteyshenkilön.
Hakutulokset: 31 Tuotteet
Kierre; Laippa
sähkömoottorikäyttöinen
1.4408, tarkkuusvalumateriaali; CC499K, pronssivalumateriaali
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Venttiilin ruuviliitos
sähkömoottorikäyttöinen
PVC-U, harmaa
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Laippa (korvake); Laippa (laippojen väliin asennettava)
sähkömoottorikäyttöinen
1.4404, umpimateriaali; Duroplast VE, vahvistettu; EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali; S355J2 + N, teräsvalumateriaali
ATEX; EAC; FDA; FMEDA; TA-Luft
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200 (8''); DN 250 (10''); DN 300 (12'')
Laippa
sähkömoottorikäyttöinen
1.4408, tarkkuusvalumateriaali; EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004; FDA; TA-Luft
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Kierre; Laippa; Panta; Yhde
sähkömoottorikäyttöinen
1.4408, tarkkuusvalumateriaali; 1.4435, tarkkuusvalumateriaali; CC499K, pronssivalumateriaali
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004; FDA; TA-Luft
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
Laippa
sähkömoottorikäyttöinen
1.4408, tarkkuusvalumateriaali; EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
EAC; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004; FDA
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Laippa
sähkömoottorikäyttöinen
1.4408, tarkkuusvalumateriaali; EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
EAC; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004; FDA; Komission asetus (EU) N:o 10/2011; TA-Luft
40
250
-10
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Kierre; Laippa; Panta; Yhde
sähkömoottorikäyttöinen
1.4408, tarkkuusvalumateriaali; 1.4435 (316L), takomateriaali; 1.4435, tarkkuusvalumateriaali; CC499K, pronssivalumateriaali
EAC; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004; FDA; TA-Luft
25
180
-40
DN 6 (1/8''); DN 8 (1/4''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')