GEMÜ BB06

Kompaktilaippa-palloventtiili, jossa vapaa akselinpää

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Yksiosaisessa metallisessa 2/2-tie-palloventtiilissä GEMÜ BB06 on vapaa akselinpää.Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.

  • Suuri läpivirtaama-arvo
  • Pallossa täysi läpivirtaus
  • Kompakti rakenne
  • Valinnaisesti saatavilla ATEX-versio
  • Väliaineen lämpötila:-40 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-40 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • Tiivistemateriaalit:PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | Toiminnallinen turvallisuus
  • Väliaineen lämpötila:-40 - 180 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Ympäristön lämpötila:-40 - 60 °C

Tuoteuutisia

10.12.2020

GEMÜ-palloventtiilit teollisuuden sovelluksiin