Sähkötoimiset kalvoventtiilit

Sähkötoimiset istukkaventtiilit

Sähkötoimiset kalvoistukkaventtiilit
Varten tarjolla on kolme sähkömoottorikäyttöistä venttiilin toimilaitemallisarjaa

GEMÜ eSyDrive
Premium-toimilaite monimutkaisiin avaus-/sulkusovelluksiin ja dynaamisiin säätösovelluksiin
- Harjattomaan ja tunnistimettomaan tekniikkaan perustuva itselukkiutuva onttoakselitoimilaite
- Soveltuu optimaalisesti säätösovelluksiin erinomaisen asennon toistettavuuden ansiosta
- Korkea säätönopeus ja pitkä käyttöikä
- Ethernetiin perustuva eSy-Web-liitäntä ja Modbus-TCP-liitäntä prosessi-, parametri- ja diagnoositietojen vaihtoa varten

GEMÜ eSyStep
Universal-toimilaite avaus-/sulkusovelluksiin ja yksinkertaisiin säätösovelluksiin
- Kompakti karakäyttölaite ja askelmoottori
- Integroitu IO-Link-liitäntä prosessi-, parametri- ja diagnoositietojen vaihtoa varten
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet

GEMÜ eSyLite
Basic-toimilaite avaus-/sulkusovelluksiin
- Optinen asennon näyttö integroitu vakiona
- Manuaalinen hätäkäyttö vakiona
Moottorikäyttöisellä toimilaitteella varustetut läppäventtiilit ja palloventtiilit
Tarjolla on myös laaja valikoima sähköohjattuja kääntyväliikkeisiä venttiilejä. Sen lisäksi, että kehitämme itse kääntyväliikkeisiä venttiilejä, teemme myös yhteistyötä alan tunnettujen ja luotettavien yhteistyökumppanien kanssa.

Sähkötoimiset palloventtiilit

Sähkötoimiset läppäventtiilit
Kaikissa GEMÜn läppäventtiileissä ja palloventtiileissä on standardin EN ISO 5211 mukainen kiinnityslaippa. Se mahdollistaa erilaisten venttiilin toimilaitteiden asennuksen tarpeen mukaan.

GEMÜ 9428 ja 9468
Universal-toimilaitteet avaus-/sulkusovelluksiin ja säätösovelluksiin
- Manuaalinen hätäkäyttö ja asennon näyttö integroitu vakiona
- Sovitettavat sulkuominaisuudet ääriasentojen suuremman vääntömomentin ansiosta

GEMÜ J4C
Basic-toimilaite avaus-/sulkusovelluksiin
- Käyttötilan ilmaisu erivärisillä LED-merkkivaloilla
- Integroitu kytkentäkeskuslämmitys
- Elektroninen momentinrajoitus
- Hätäkäyttöä varten tarkoitettu käsipyörä ja asennon näyttö integroitu vakiona
- Akkuvarmistuspaketti saatavana lisävarusteena

GEMÜ AQ
Toimilaite monimutkaisiin avaus-/sulkusovelluksiin ja dynaamisiin säätösovelluksiin
- Lujatekoinen, säänkestävä kotelo
- Hätäkäyttöä varten tarkoitettu käsipyörä ja asennon näyttö integroitu vakiona
- Liikematkan ja momentin määritys
- Kolmivaihe- ja vaihtovirtamoottorit
- Integroitu ohjaus saatavana lisävarusteena
GEMÜ asentaa venttiilit itse ja pyydettäessä myös vastaavat lisäkomponentit ja lisävarusteet.
Esiasennetut ratkaisut on säädetty etukäteen ja tarkastettu. Sen lisäksi, että saat kaikki komponentit yhdestä paikasta, säästät samalla myös logistiikan, laitteiston asennuksen ja dokumentaation kustannuksissa.
Sähkötoimisten venttiilitoimilaitteiden vika-asento ja turva-asento
Vikatilanteessa, esimerkiksi sähkökatkon sattuessa, venttiilit pystyvät siirtämään laitteiston turvalliseen tilaan. Venttiilitoimilaitteiden täytyy tunnistaa sähkökatkot ja kytkeytyä tällöin turva-asentoon. Sähkömoottorikäyttöisten lineaaritoimilaitteiden ja pienten kääntötoimilaitteiden yhteydessä turva-asento voidaan saavuttaa varavirtamoduulin avulla.
GEMÜn sähkömagneettikäyttöisellä toimilaitteella varustetut venttiilit
Prosessimagneettiventtiileiksi luokitellaan kaikki prosesseissa hyödynnettävät venttiilit, joita käytetään sähkömagneettikäyttöisellä toimilaitteella. Niitä käytetään usein annostelutehtävissä, sillä ne mahdollistavat erittäin nopeat kytkennän vaihdokset.