Répétiteur de position électrique avec détecteur de proximité inductif

GEMÜ 1231

Indicateur de position avec couvercle transparent, câble de mise à la terre et tige de commande pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.

Indicateur de position compact pour une utilisation en zone protégée contre les explosions

Informations sur le produit

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1231 est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de détecteurs de proximité. GEMÜ 1231 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course de 2 jusqu'à 20 mm.

Caractéristiques principales

  • Signalisation de position sans usure par détecteur de proximité à 2 fils (NAMUR)
  • Fins de course sélectionnables via l'axe fileté
  • Protection anti-explosion des zones 1 et 21
Indicateur de position avec couvercle transparent, câble de mise à la terre et tige de commande pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-20 jusqu'à 60 °C
Plage de mesure linéaire
2 jusqu'à 20 mm
Tensions d'alimentation
8 V NAMUR
Indice de protection
IP 65
Connexion électrique
Presse-étoupe M16
Connecteur mâle M12
Types de contact
Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
Conformités
ATEX
IECEx

Téléchargements

21 Résultats
  • Katalogový list GEMÜ 1231

    pdf (5 MB) -
    CS

  • 操作说明 GEMÜ 1231

    pdf (6 MB) -
    ZH

  • Návod k obsluze GEMÜ 1231

    pdf (5 MB) -
    CS

  • Data sheet GEMÜ 1231

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1231

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 1231 99015506 typ

    pdf (195 KB) -
    DE/EN

  • Declaration-of-Conformity-IECEx-gemue-1231-gb-2025-12-12

    pdf (285 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 1231

    pdf (6 MB) -
    DA

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1231

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Konformitätserklärung ATEX, EMC - GEMÜ 1231

    pdf (272 KB) -
    DE

Services adaptés