Fiabilité mondiale: une qualité constante

Gestion de la chaîne logistique

Grâce à des technologies de fabrication de pointe, nous garantissons une précision et une efficacité maximales. Sur nos sept sites de production à travers le monde, nous utilisons les mêmes processus automatisés, mis en réseau et documentés, pour une qualité constante et des performances de livraison prévisibles. Dans le monde entier.

Fiabilité grâce à l’expertise

Grâce à des normes de qualité uniformes à l’échelle mondiale et à des processus harmonisés, nos sites de production disposent d'une profondeur de valeur ajoutée considérable dans le monde entier, une grande flexibilité et une capacité de livraison fiable.

La confiance nécessite des normes. Nous les avons – dans le monde entier.

Certifications internationale

Nos sites de production travaillent selon des normes reconnues dans le monde entier : DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485 (sur le site d’Emmen, en Suisse), la directive relative aux équipements sous pression ainsi que d’autres normes spécifiques à l’industrie. Nous répondons ainsi de manière fiable aux exigences réglementaires sur l’ensemble des sites et des marchés.

Spécialisation mondiale.
Mise en œuvre locale.

APERÇU DE NOS COMPÉTENCES

De l’usinage de l’acier inoxydable à la technologie des membranes, en passant par la technologie des salles blanches : sur huit sites de production, nous réunissons un savoir-faire spécialisé et le transformons en solutions concrètes dans le monde entier, sur la base de standards validés.

Une capacité de livraison sans compromis: rapide, diversifiée, sécurisée.

Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Notre gestion mondiale et coordonnée des matériaux allie respect des délais de livraison, réactivité et planification agile. Un réseau de fabrication et de livraison avec des stratégies de seconde source nous permet d'assurer un approvisionnement stable et rapide, même en cas de volatilité des marchés, de demandes à court terme ou de projets complexes.

Commande numérique. Testé en toute transparence. Documentation complète.

Automatisation et traçabilité

Des stations de processus automatisées, la saisie numérique des données et une traçabilité complète assurent une transparence maximale et des processus cohérents à l’échelle mondiale, de la production en série aux solutions spécifiques.

Données de processus numériques en production

Notre technologie de capteurs en ligne enregistre les données de processus en continu, de manière entièrement automatique et en temps réel. Les écarts sont détectés et traités de manière fiable, tandis que toutes les étapes pertinentes du processus sont documentées numériquement. La solution s’adapte de la production en série aux applications spéciales.

Traçabilité jusque dans les moindres détails

Les données qualité numériques sont collectées sur l’ensemble des sites, analysées de manière centralisée et évaluées sur la base des données. Les retours, les réclamations et les résultats d’audit sont intégrés dans des processus de réclamation standardisés avec des délais de réaction clairement définis et soutiennent l’optimisation continue des processus pour une qualité produit durable et une performance de livraison stable.

Amélioration continue grâce aux données et aux audits

Chaque composant reçoit une identification unique par numéro de série et de lot et est documenté électroniquement en temps réel tout au long des étapes de traitement. Les identifiants de suivi permettent l’intégration aux systèmes clients et renforcent la sécurité pour la gestion des rappels et les audits. Un portail fournisseurs numérique et le traitement des certificats assisté par IA assurent également une transparence continue de la supply chain.

Transparence complète de la chaîne d'approvisionnement

Les fournisseurs transmettent numériquement des informations détaillées et des documents détaillés via un portail dédié, avec un traitement de tous les certificats pertinents à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) et de l'IA. Cela nous permet de garantir une traçabilité complète, du fournisseur jusqu'à vous.

Connexion transparente. Intégration dans vos processus.

Intégration numérique et interfaces clients

Nous pensons l'intégration numérique depuis l’expression du besoin jusqu'au contrôle: qu'il s'agisse d'eProcurement, de vérification qualité ou de traçabilité, vous pouvez intégrer GEMÜ sans difficulté dans votre environnement système. C’est ainsi que nous garantissons des processus fiables, une réduction des coûts et une transparence totale: documenté, numérique, connectable.

Cela pourrait également vous intéresser