Applications
Single-Use

Utilisation flexible, intégration précise

Nous concevons des solutions Single-Use fiables pour les processus biotechnologiques et pharmaceutiques. Des solutions rapidement intégrables, conformes aux règlements et idéales pour la production à échelle variable.

Planification flexible, production efficace

La mise en œuvre de technologies Single-Use offre des possibilités variées pour renforcer la flexibilité et l'agilité des installations tout en réduisant les risques. La priorité : des solutions flexibles et efficaces que les entreprises peuvent intégrer de manière rapide et sûre dans les processus déjà en place. Les principaux critères parallèlement à la rentabilité sont la qualité des matériaux, l'évolutivité des systèmes et le respect des prescriptions réglementaires.

Avec nos clients, nous concevons des solutions sur mesure parfaitement adaptées aux exigences des environnements de production modernes. Nous vous accompagnons en vous proposant un savoir-faire technologique, des composants fiables et des échanges étroits : pour que vos processus restent sûrs, rentables et viables.

Mise en œuvre de technologies Single-Use

Les technologies Single-Use sont idéales pour gérer avec succès les défis du Time to Market, produire efficacement de petites quantités et éviter la contamination croisée dans les processus biotechnologiques et pharmaceutiques.

Contrôle optimisé des processus pour la culture cellulaire

Des conditions de processus précises et stables sont primordiales pour assurer une croissance saine des cellules dans le bioréacteur.

Les vannes à membrane Single-Use permettent un dosage fiable et une régulation précise des milieux de culture et tampons, pour des résultats reproductibles et une qualité constante.

Lorsque la production prend de l'ampleur, nos vannes à pincement assurent un débit contrôlé, sans turbulences. Ces conditions douces protègent les cellules et permettent un passage efficace à une production à plus grande échelle.

Produits adaptés aux applications Single-Use

Gamme de produits Single-Use

Avec nos produits, vous obtenez d'un seul et même fournisseur des solutions pour applications Single-Use fiables et sûres qui ont fait leurs preuves dans la pratique. Découvrez ici les composants ou systèmes convenant à votre installation.

Nos agréments pour les applications Single-Use

Qualité contrôlée

Centre de compétences pour production en salle blanche

Précision, pureté et qualité

Sur notre site d'Emmen, nous procédons à la fabrication, au montage, au nettoyage et au conditionnement en salle blanche de classe ISO 8 – et localement aussi jusqu'à la classe ISO 6.

La production englobe la fabrication par moulage par injection, les opérations techniques de montage, le nettoyage et le conditionnement en environnement contrôlé selon EN ISO 14644-1.

Nos installations d'essai modernes permettent une validation de produit intégrale. La fabrication se déroule selon les directives de BPF, dans le respect de la norme ISO 9001 et sous forme de processus conformes EST/ESB. Le site de production est enregistré auprès de la FDA. Une logistique de transport validée selon ISTA ainsi qu'une gestion complète des accès et de la contamination assurent la qualité élevée et constante des produits.

Chaque étape compte : contrôle, documentation, validation.

Nous assurons de manière responsable le développement, le contrôle et la validation de chaque composant, chaque document et chaque étape. Notre objectif : vous permettre de vous reposer sur un parfait déroulement de votre processus, du développement à la validation.

Une gamme complète, un fournisseur unique pour votre application Single-Use

Vos avantages

Ce qui fait la particularité de la collaboration avec notre société

Votre solution, notre engagement

Ceci pourrait également vous intéresser