Gamme à Single-Use pour les applications sensibles

Solutions à Single-Use

Notre gamme à Single-Use est idéale lorsqu'il est primordial d'atteindre un niveau de sécurité maximal grâce à la prévention de la contamination croisée et à une conception efficace de l'installation.

Du schéma de tuyauterie et d'instrumentation à la solution

Un schéma de tuyauterie et d'instrumentation est souvent la première étape menant à une nouvelle installation ou un nouveau sous-ensemble. Ce schéma de tuyauterie et d'instrumentation peut aboutir à des exigences des plus variées, par exemple en matière de débit de fluide, de documentation ou d'interfaces. Il n'existe pas de solution brevetée permettant de répondre à ces exigences variées. Au lieu de cela, nous vous présentons quatre modèles qui ont fait leurs preuves sur le terrain et vous offrent la possibilité de mettre en œuvre votre concept d'installation avec des composants à Single-Use.

Le schéma de tuyauterie et d'instrumentation montre la possibilité de répartition ou de mélange de fluides.

Vannes à pincement

GEMÜ Q30 / Q40 / Q50 / Q51

Dans le cas des fluides de process régulés par simple ouverture/fermeture, nous misons sur des vannes à pincement. Pour parvenir à une pureté maximale et un entretien minimal, le fluide entre uniquement en contact avec le tuyau. Différents types d'actionneurs et matériaux nous permettent d'adapter avec précision les vannes à vos process.

.

Vannes à membrane GEMÜ SUMONDO

GEMÜ SUMONDO / SUB / SUHK / SU40 / SU60

La vanne à membrane à Single-Use sait convaincre par des caractéristiques de régulation reproductibles permettant un contrôle précis du débit et simplifiant ainsi nettement l'automatisation des process (comme par exemple mélange ou répartition du fluide).

Conception de GEMÜ SUMONDO

Il est composé d'un corps de vanne (jetable) en contact avec le fluide et d'un actionneur (manuel, pneumatique ou à commande motorisée) conçu pour rester monté. Après des étapes de production ou des lots déterminés, le circuit de fluide avec les corps en T SUMONDO intégrés peut être facilement remplacé afin d'éviter de manière fiable toute contamination croisée. Il est ainsi possible de garantir une sécurité produit maximale sans devoir se passer de la technique à membrane éprouvée de GEMÜ.

Bloc de vannes multivoies GEMÜ SUMONDO multivoies

Bloc M GEMÜ SUMONDO : KSUBA / PSUA / KSUBH / PSUH

Les blocs de vannes multivoies à Single-Use apportent une solution compacte et fiable lorsqu'il est nécessaire de réunir ou répartir plusieurs flux dans un espace réduit.

L'assemblage du bloc multivoies et de la membrane par soudage procure une séparation hermétique entre l'actionneur et le fluide, laquelle est assurée grâce au principe SUMONDO éprouvé.

Cette solution s'accompagne d'une réduction des zones mortes dans l'application ainsi que d'un volume intrinsèque moins élevé en comparaison avec des vannes individuelles, ce qui se traduit par une perte de produit minimale.

Solutions client selon spécification

Des configurations spéciales parfaitement adaptées

Il n'est pas toujours possible de réaliser un projet avec des solutions standard. Pour répondre aux exigences spéciales, par exemple des capteurs intégrés, des raccords spéciaux ou encore des paramètres de montage complexes, nous élaborons avec vous des solutions sur mesure.

Vous pouvez ainsi confier à un seul fournisseur le travail de conception, validation et réalisation de prototypes ainsi que l'élaboration de la documentation. Le résultat: un sous-ensemble qui s'intègre parfaitement dans vos process.

Circuit de fluide réalisé suivant les spécifications du client

Conçu sur mesure pour répondre à des exigences complexes

Nous parlons de circuit de fluide lorsque plusieurs composants à Single-Use sont reliés de manière à former un système fonctionnel complet. Ces sous-ensembles combinent des produits standard, des pièces spéciales ainsi que des solutions personnalisées pour donner le jour à une unité prête à l'emploi, préconfigurée, validée et accompagnée de la documentation nécessaire. Les exigences telles que la stérilisation aux rayons X ou gamma, la conformité aux BPF ou la sécurité de transport sont prises en compte dès le début.

Outre les produits à usage unique, nous vous conseillons, développons et fabriquons les composants réutilisables adaptés à votre circuit de fluide. Des solutions à usage unique spécialement conçues sont disponibles pour les applications PUPSIT, garantissant des contrôles d'intégrité fiables et des processus conformes aux BPF.

Quatre étapes jusqu'à la solution adaptée

Comprendre. Concevoir. Mettre en œuvre

La clarté, l'échange et une approche commune sont indispensables pour obtenir une solution à Single-Use qui s'intègre parfaitement dans votre process au lieu de se contenter de bien fonctionner. Au cours de quatre étapes adaptées les unes aux autres, nous vous accompagnons de la première idée jusqu'au sous-ensemble prêt à l'emploi. Un accompagnement transparent et assuré sur un pied d'égalité.

Ce qui fait la particularité de la collaboration avec notre société

Votre solution, notre engagement

You might also be interested in