Vannes à pincement

Nos vannes à pincement assurent un débit de fluide contrôlé et une haute fiabilité des processus par des composants parfaitement adaptés.
Trois versions de vannes à pincement GEMÜ.

Caractéristiques principales

  • Changement de tuyau rapide et sûr : Le mécanisme d’ouverture permet de remplacer le tuyau facilement et sans outil.
  • Haute qualité et longue durée de vie : offre des performances fiables et une grande robustesse tout au long de son utilisation.
  • Sollicitation minimale du tuyau : grâce à des pièces de pression optimisées, la durée de vie du tuyau est prolongée.
  • Modèles polyvalents : Disponibles en différentes variantes d'entraînement et de corps pour une adaptation flexible aux différentes exigences.
  • Vanne à tuyau pincé pneumatique avec boîtier en acier inoxydable, indicateur de position et élément de pincement rouge pour applications industrielles stériles.
  • Vanne à tuyau flexible à commande électrique avec corps en acier inoxydable et élément de serrage rouge pour la régulation de fluides sensibles dans les applications industrielles.
  • Vanne à pincement électrique avec actionneur blanc et noir et mécanisme de pincement rouge pour une commande précise des fluides sensibles dans les applications industrielles.
  • Vanne à tuyau pneumatique à commande par piston avec entraînement en acier inoxydable et mécanisme de pincement rouge pour applications industrielles hygiéniques.