Le nouveau certificat DNV-GL pour la série de vannes papillon GEMÜ facilite l'homologation des installations dans l'industrie maritime.
Le spécialiste allemand des vannes GEMÜ a obtenu une nouvelle homologation pour ses vannes papillon GEMÜ 480 Victoria, dont il étend ainsi constamment le domaine d'application. Parallèlement aux homologations pour l'eau potable et le gaz, cette série dispose désormais d'une homologation pour les applications maritimes selon DNV-GL. Grâce à ce certificat, il est possible d'utiliser les vannes GEMÜ pour l'isolement et la régulation de gaz non inflammables, d'eau de mer, d'eau, d'air et d'huile à bord des bateaux soumis aux règlements de classification et de construction définis par la norme DNV-GL. Le certificat délivré par la société de classification DNV-GL, internationalement reconnue, est garant du respect des réglementations et normes en vigueur pour les applications maritimes, et conforme aux directives de qualité les plus strictes.
Les installations utilisées dans le secteur maritime ne sont pas seulement soumises à des conditions climatiques extrêmes et un environnement difficile. Elles doivent aussi résister parfaitement à des contraintes mécaniques des plus élevées. La protection renforcée contre la corrosion et le triple contour d'étanchéité du joint d'axe font d'ores et déjà des vannes papillon de la série GEMÜ 480 Victoria un composant fiable pour les applications exigeantes. Grâce au revêtement époxy d'une épaisseur minimale de 250 μm, conforme à la catégorie de corrosivité C5-M selon DIN EN ISO 12944, elles sont insensibles à l'eau de mer et résistent également aux contraintes élevées dues à la condensation et aux impuretés.
Selon le type de produit, les vannes papillon GEMÜ 480 Victoria homologuées selon DNV-GL sont disponibles avec actionneur manuel, pneumatique ou motorisé.