The GEMÜ 695 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Suitable for particulate and abrasive media
Stainless steel body suitable for corrosive environments
CIP capable
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau de corps: C3: 1.4435, Fonderie
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: FDN: Taille d'actionneur FDN
Type d'exécution: 1551: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique, surface 1500
Surface: 1500: Ra ≤ 6,3 µm (250 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, satiné intérieur et extérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 695 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau de corps: C3: 1.4435, Fonderie
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: FDN: Taille d'actionneur FDN
Type d'exécution: 1551: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique, surface 1500
Surface: 1500: Ra ≤ 6,3 µm (250 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, satiné intérieur et extérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88821134 695 25D 8C35M1FDN 1551
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: FDN: Operator size FDN (diaphragm size 25)
Execution type: 1551: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag, surface 1500
Surface: 1500: Ra ≤ 6.3 μm (250 μin.) for media wetted surfaces, blasted internal/external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 695 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: FDN: Operator size FDN (diaphragm size 25)
Execution type: 1551: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag, surface 1500
Surface: 1500: Ra ≤ 6.3 μm (250 μin.) for media wetted surfaces, blasted internal/external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88821134 695 25D 8C35M1FDN 1551
The tender texts have been copied to the clipboard