Nous sommes à votre disposition pour vous aider de façon personnalisée : vous trouverez un interlocuteur dans la rubrique Contact.
Résultats de la recherche: 31 Products
Bride; Raccord à visser
Motorisé
1.4408, inox de fonderie; CC499K, bronze industriel
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Raccord union
Motorisé
PVC-U, gris
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Bride (corps annulaire); Bride (à oreilles taraudées)
Motorisé
1.4404, bloc usiné; EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale; Résine thermodurcissable VE, renforcée; S355J2 + N, fonte d'acier
ATEX; EAC; FDA; FMEDA; « TA-Luft » (norme pour l'air)
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200 (8''); DN 250 (10''); DN 300 (12'')
Bride
Motorisé
1.4408, inox de fonderie; EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
FDA; Règlement (CE) n° 1935/2004; « TA-Luft » (norme pour l'air)
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Bride; Clamp; Embout; Raccord à visser
Motorisé
1.4408, inox de fonderie; 1.4435, inox de fonderie; CC499K, bronze industriel
FDA; Règlement (CE) n° 1935/2004; « TA-Luft » (norme pour l'air)
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
Bride
Motorisé
1.4408, inox de fonderie; EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
EAC; FDA; Règlement (CE) n° 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Bride
Motorisé
1.4408, inox de fonderie; EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
EAC; FDA; Règlement (CE) n° 1935/2004; Règlement (UE) n° 10/2011; « TA-Luft » (norme pour l'air)
40
250
-10
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Bride; Clamp; Embout; Raccord à visser
Motorisé
1.4408, inox de fonderie; 1.4435 (316L), inox forgé; 1.4435, inox de fonderie; CC499K, bronze industriel
EAC; FDA; Règlement (CE) n° 1935/2004; « TA-Luft » (norme pour l'air)
25
180
-40
DN 6 (1/8''); DN 8 (1/4''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')