Plus
Constructions soudées traditionnelles
Aujourd'hui encore, plus de 20 ans après l'introduction sur le marché du premier bloc multivoies M, la construction d’installations complexes est encore souvent réalisée grâce à des ensembles de vannes soudées compliqués. Les vannes, raccords et tubes utilisés dans ce contexte sont encombrants, génèrent des difficultés de montage et de soudage sur site, avec une durée de validation à l'avenant. Le grand nombre de résidus et de zones mortes sont en inadéquation avec le respect des règles 6D ou 3D.
Solution GEMÜ pour un fonctionnement sûr et des produits de grande qualité
Afin de fiabiliser les process, d'accroître la disponibilité des installations et de réduire les coûts d’exploitation sur tout leur cycle de vie dans le cadre d'un concept de «Coût total de possession» (TCO), GEMÜ a réalisé au fil des années plus de 400 designs différents et des milliers de variantes de blocs de vannes multivoies pour répondre aux spécifications des clients.
Conseil, ingénierie, compétence technique
Nous assistons nos clients dès le stade de l'élaboration des projets avec des idées et de premières esquisses. Nous mettons ensuite en œuvre la construction sur un système de CAO en 3D et l'adaptons en étroite collaboration avec le client. Enfin, la solution complète élaborée est traitée par notre parc de machines performantes. Chaque année, sur nos centres d'usinage multi-axes, nous produisons plusieurs milliers de blocs de 0,1 kg à 500 kg.
Version usuelle 8 soudures / 4 soudures

Design de bloc M Aucune soudure!
Les segments colorés en rouge représentent le volume résiduaire.
Avantages des produits
- Traité en un bloc monolithique -> aucune soudure sur la face interne, moins de raccords et de points de soudure grâce à la présence de plusieurs sièges de vanne par unité
- Design personnalisé en fonction des spécifications du client
- Intégration des systèmes de vanne, de mesure et de régulation en une seule unité; convient pour les concepts d'installation modulaires
- Certificat de conformité, Certificat de réception, Certificat de contrôle de fabrication 3.1, Certificat de contrôle de fabrication 3.2 disponibles sur demande
- Construction optimisée en termes de vidange et de zone morte (faibles volumes résiduaires, surfaces en contact avec les fluides réduites, zones mortes minimales)
- Hautes qualités de surface jusqu'à Ra 0,25 µm et système d'étanchéité à membrane certifié EHEDG
- Système modulaire GEMÜ avec des composants de très haute qualité parfaitement harmonisés (Actionneurs, membranes, corps de vannes, indicateur électrique de position, positionneur ou régulateur de process)
Avantage pour les clients du bloc M de vannes multivoies en acier inoxydable de GEMÜ:
- Documentation et validation simplifiées (ex. moins de radiographies)
- Encombrement réduit
- Optimisation du déroulement de la production et des opérations
- Protection du savoir-faire et anti-copie
- Durée de montage réduite, mise en service et maintenance simplifiées
- Stockage réduit ou simplifié (ex. raccords)
- Flexibilité accrue et faibles coûts pour la réalisation simultanée d'un concept d'installation modulaire
- Validation et documentation simplifiées
- Sécurité accrue des produits
- Sécurité de fonctionnement accrue
Installation expérimentale UHT - Ecole de laiterie
Plus